• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

特殊形状20°后角铣削刀片XDGX17-PDER-GM【10个装】

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
XDGX175004PDER-GM-MP9120
XDGX175008PDER-GM-MP9120
XDGX175012PDER-GM-MP9120
XDGX175016PDER-GM-MP9120
XDGX175020PDER-GM-MP9120
XDGX175024PDER-GM-MP9120
XDGX175030PDER-GM-MP9120
XDGX175032PDER-GM-MP9120
XDGX175040PDER-GM-MP9120
XDGX175050PDER-GM-MP9120
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
长度L1
(mm)
刀尖R(R)
(mm)
修光刃宽
(mm)

713.27 元

10个装

3天 230.40.4

713.27 元

10个装

3天 230.80.8

713.27 元

10个装

3天 231.21.2

713.27 元

10个装

3天 221.61.6

713.27 元

10个装

3天 2222

713.27 元

10个装

3天 222.42.4

713.27 元

10个装

3天 21.133

713.27 元

10个装

3天 21.13.23.2

713.27 元

10个装

3天 2044

713.27 元

10个装

3天 19.455

Loading...

  1. 1
 

基本情报

形状(型号首字母) X(特殊形状) 后角 E(20°) 工件材料 耐热合金、钛合金
可用刃数 2 刀片牌号 MP9120 精度代号 G
槽孔代号 X 主切削刃主偏角(°) 30 刃口修磨 E
厚度S1(mm) 5 INSL(mm) 17.5

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口