• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

11°后角铣削刀片JPMX-WH【10个装】

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

JPMX190412-WH-VP15TF

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
JPMX190412-WH-VP15TF
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日

663.63 元

10个装

3天

Loading...

  1. 1
 

基本情报

形状(型号首字母) 其它 后角 P(11°) 工件材料 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料
可用刃数 4 刀片牌号 VP15TF 精度代号 M
槽孔代号 X 修光刃后角(°) 11 刃口修磨 E
长度L1(mm) 19.05 L2(mm) 12.7 厚度S1(mm) 4.76
刀尖R(R)(mm) 1.2

本页是11°后角铣削刀片JPMX-WH-型号JPMX190412-WH-VP15TF的详情页。
内有型号JPMX190412-WH-VP15TF的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687