1/2"扭力扳手(AT-5343)

参考价格(未税价):
1,021.73
发货日:
5

基本情报

  • 最大紧固扭矩(N·m)
    542
  • 套筒连接部插口宽(mm)
    12.7
  • 对象螺丝直径(mmφ)
    16
  • 转速(rpm)
    6000
  • 使用空气压力(Mpa)
    0.62
  • 软管连接端口
    3/8"(ID)
  • 空气消耗量(m³/min)
    0.34
  • 工具长度(mm)
    185
  • 方形钻头(inch)
    1/2

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
5
1,021.73

型号 : AT-5343
一般发货日 5
参考价格(未税价) 1,021.73

产品规格

  • 最大紧固扭矩(N·m)
    542
  • 套筒连接部插口宽(mm)
    12.7
  • 对象螺丝直径(mmφ)
    16
  • 转速(rpm)
    6000
  • 使用空气压力(Mpa)
    0.62
  • 软管连接端口
    3/8"(ID)
  • 空气消耗量(m³/min)
    0.34
  • 工具长度(mm)
    185
  • 方形钻头(inch)
    1/2
  • 重量(kg)
    2.54

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687