• 2018/7/15 9:00 ~ 11:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

3/4"强力扭力扳手(AT-5066L)

参考价格(未税价):
3,137.65
发货日:
4

基本情报

  • 最大紧固扭矩(N·m)
    1016
  • 套筒连接部插口宽(mm)
    19.05
  • 对象螺丝直径(mmφ)
    25
  • 转速(rpm)
    6500
  • 使用空气压力(Mpa)
    0.62
  • 软管连接端口
    3/8"(ID)
  • 空气消耗量(m³/min)
    0.396
  • 工具长度(mm)
    350
  • 方形钻头(inch)
    3/4

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
4
3,137.65

型号 : AT-5066L
一般发货日 4
参考价格(未税价) 3,137.65

产品规格

  • 最大紧固扭矩(N·m)
    1016
  • 套筒连接部插口宽(mm)
    19.05
  • 对象螺丝直径(mmφ)
    25
  • 转速(rpm)
    6500
  • 使用空气压力(Mpa)
    0.62
  • 软管连接端口
    3/8"(ID)
  • 空气消耗量(m³/min)
    0.396
  • 工具长度(mm)
    350
  • 方形钻头(inch)
    3/4
  • 重量(kg)
    5.1

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687