小零件背车加工AABW/SABW刀杆适用车削可转位刀片ABW【10个装】

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
ABW15R4005-KW10
ABW15R4005-PR930
ABW15R4005-TC60M
ABW15R4005M-PR1005
ABW15R4005M-PR1025
ABW15R4005M-PR1225
ABW15R4005M-PR1425
ABW15R4015-KW10
ABW15R4015-PR930
ABW15R4015-TC60M
ABW15R4015M-PR1005
ABW15R4015M-PR1025
ABW15R4015M-PR1225
ABW15R4015M-PR1425
型号包装数量数量折扣一般
发货日
用途 工件材料 刀片牌号 刀尖角R
(mm)

10个装

询价 外径・内径铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金KW100.05

10个装

询价 外径・内径钢 / 不锈钢PR9300.05

10个装

询价 外径・内径钢 / 不锈钢TC60M0.05

10个装

询价 切槽・切断PR1005<0.05

10个装

询价 切槽・切断钢 / 不锈钢PR1025<0.05

10个装

4天 外径・内径钢 / 不锈钢PR1225<0.05

10个装

询价 外径・内径钢 / 不锈钢PR1425<0.05

10个装

4天 外径・内径铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金KW100.15

10个装

4天 外径・内径钢 / 不锈钢PR9300.15

10个装

4天 外径・内径钢 / 不锈钢TC60M0.15

10个装

询价 切槽・切断PR1005<0.15

10个装

4天 切槽・切断钢 / 不锈钢PR1025<0.15

10个装

询价 外径・内径钢 / 不锈钢PR1225<0.15

10个装

询价 外径・内径钢 / 不锈钢PR1425<0.15

Loading...

  1. 1

基本情报

形状 其它 方向(选择) 右手刀 有无内槽孔
刀片厚度(mm) 3.97 刀片高度(mm) 15.4

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687