• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 自2018年7月23日起,米思米(中国)精密机械贸易有限公司官网将启用全新域名:https://www.misumi.com.cn 。原域名(https://cn.misumi-ec.com)将同时停止使用。由此给你带来的不便,敬请谅解!
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

镗削配件(附冷却孔/内置抗振构造)

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
AD32U
AD40V
AD50W
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
D1(Φ)
(mm)
L3
(mm)
L1
(mm)
B
(mm)
扳手 L2
(mm)
H
(mm)
适用螺栓

5,273.65 元

询价 32MIN.20031029LW-420031HH5×20(3个)/HH5×30(1个)

5,892.83 元

询价 40MIN.22836037LW-424839HH5×20(3个)/HH5×30(1个)

8,279.06 元

询价 50MIN.27641047LW-528047HH6×20(3个)/HH6×30(1个)

Loading...

  1. 1

基本情报

备注 镗削配件(刀杆) G(mm) Rp3/8

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687