小零件加工用外径车削/仿形加工刀杆(无偏头)ADJC-FF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
ADJCL1010JX-07FF
ADJCL1010JX-11FF
ADJCL1212JX-11FF
ADJCL1616JX-11FF
ADJCR1010JX-07FF
ADJCR1010JX-11FF
ADJCR1212JX-11FF
ADJCR1616JX-11FF
型号数量折扣一般
发货日
切削方向 刀杆高度
(mm)
刀杆宽度
(mm)
刃长
(mm)
尺寸L2
(mm)
尺寸F1
(mm)
询价 左手刀10107-10
询价 左手刀1010112010
4天 左手刀1212112012
询价 左手刀161611-16
4天 右手刀10107-10
4天 右手刀1010112010
4天 右手刀1212112012
4天 右手刀161611-16

Loading...

  1. 1

基本情报

适用刀片形状 D(55°菱形) 用途 外径 / 仿形 夹紧形状 背面紧固
适用刀片后角种类 正角 标准刀尖角R(rε)(mm) 0.2 刀杆全长(mm) 120
刀片后角(°) 7 主偏角(°) 93 尺寸S(mm) 0

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687