• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 自2018年7月23日起,米思米(中国)精密机械贸易有限公司官网将启用全新域名:https://www.misumi.com.cn 。原域名(https://cn.misumi-ec.com)将同时停止使用。由此给你带来的不便,敬请谅解!
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

粗/精加工用铣刀刀片(APMT-NB3)【10个装】

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
APMT250608ER-NB3-PR1210
APMT250608ER-NB3-PR1230
APMT250608ER-NB3-PR830
APMT250608ER-NB3-PR905
APMT250616EL-NB3-PR1230
APMT250616EL-NB3-PR830
APMT250616ER-NB3-PR1210
APMT250616ER-NB3-PR660
APMT250616ER-NB3-PR830
APMT250616ER-NB3-PR905
APMT250640ER-NB3-PR1210
APMT250640ER-NB3-PR660
APMT250640ER-NB3-PR905
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
工件材料 刀尖R
(mm)
方向 材质

1,676.67 元

10个装

询价 铸铁 / 耐热合金、钛合金0.8右手刀PR1210

1,676.67 元

10个装

询价 钢 / 不锈钢 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料0.8右手刀PR1230

1,676.67 元

10个装

询价 钢 / 不锈钢 / 高硬度材料0.8右手刀PR830

1,676.67 元

10个装

询价 铸铁0.8右手刀PR905

1,676.67 元

10个装

询价 钢 / 不锈钢 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料1.6左手刀PR1230

1,676.67 元

10个装

询价 钢 / 不锈钢 / 高硬度材料1.6左手刀PR830

1,676.67 元

10个装

询价 铸铁 / 耐热合金、钛合金1.6右手刀PR1210

1,676.67 元

10个装

询价 钢 / 不锈钢1.6右手刀PR660

1,676.67 元

10个装

询价 钢 / 不锈钢 / 高硬度材料1.6右手刀PR830

1,676.67 元

10个装

询价 铸铁1.6右手刀PR905

1,676.67 元

10个装

询价 铸铁 / 耐热合金、钛合金4右手刀PR1210

1,676.67 元

10个装

询价 钢 / 不锈钢4右手刀PR660

1,676.67 元

10个装

询价 铸铁4右手刀PR905

Loading...

  1. 1

基本情报

形状(型号首字母) A(85°平行四边形) 后角 P(11°) 断屑槽 NB3
刀片厚度T(mm) 6.35 主偏角(°) 15 刀尖高度容许差(mm) ±0.08~±0.18
刀尖式样 珩磨 φd(mm) 6.5 A(mm) 15.875
厚度容许差(mm) ±0.013 内接圆容许差(mm) ±0.05~±0.15 槽孔形状(mm) 单面断屑槽,有孔

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687