• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 自2018年7月23日起,米思米(中国)精密机械贸易有限公司官网将启用全新域名:https://www.misumi.com.cn 。原域名(https://cn.misumi-ec.com)将同时停止使用。由此给你带来的不便,敬请谅解!
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

镗削/内径端面加工用硬质合金抗振刀杆C/E-SCLC-A型

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
C04G-SCLCL03-05A
C05H-SCLCL03-06A
C05H-SCLCR03-06A
C06J-SCLCL04-07A
C07K-SCLCL04-08A
E08L-SCLCL06-10A
E08L-SCLCR06-10A
E08L-SCLCR06-10A-2/3
E10N-SCLCL06-12A
E10N-SCLCR06-12A
E10N-SCLCR06-12A-2/3
E12Q-SCLCL06-14A
E12Q-SCLCR06-14A
E12Q-SCLCR06-14A-2/3
E16X-SCLCL09-18A
E16X-SCLCR09-18A
E16X-SCLCR09-18A-2/3
E20S-SCLCL09-22A
E20S-SCLCR09-22A
E20S-SCLCR09-22A-2/3
E25T-SCLCL09-27A
E25T-SCLCR09-27A
E25T-SCLCR09-27A-2/3
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
最小加工直径 方向(选择) 全长 L1 柄径 伸出长度(L/D) 有无油孔 切刃长度
(mm)

1,238.47 元

询价 5mm左手刀90mm4mm≈7mm3

1,176.53 元

询价 6mm左手刀100mm5mm≈7mm3

1,133.08 元

询价 6mm右手刀100mm5mm≈7mm3

1,287.96 元

询价 7mm左手刀110mm6mm≈7mm4

1,299.19 元

询价 8mm左手刀125mm7mm≈7mm4

1,313.70 元

询价 10mm左手刀140mm8mm≈7mm6

1,201.90 元

4天 10mm右手刀140mm8mm76

1,249.70 元

询价 10mm右手刀90mm8mm76

1,485.26 元

询价 12mm左手刀160mm10mm76

1,485.26 元

询价 12mm右手刀160mm10mm76

1,413.33 元

询价 12mm右手刀105mm10mm76

1,660.09 元

询价 14mm左手刀180mm12mm76

1,660.09 元

4天 14mm右手刀180mm12mm76

1,580.26 元

4天 14mm右手刀120mm12mm76

2,358.84 元

4天 18mm左手刀220mm12mm79

2,158.10 元

4天 18mm右手刀220mm12mm79

2,241.40 元

4天 18mm右手刀145mm12mm79

3,536.62 元

询价 22mm左手刀250mm16mm79

3,536.62 元

4天 22mm右手刀250mm16mm79

3,361.77 元

4天 22mm右手刀250mm16mm79

5,664.52 元

询价 27mm左手刀300mm20mm79

5,664.52 元

询价 27mm右手刀300mm20mm79

5,382.78 元

询价 27mm右手刀300mm20mm79

Loading...

  1. 1

基本情报

用途 内径 夹具形状 螺钉紧固 后角
刀杆材质 硬质合金 主偏角 95° 适用刀片形状 C(80°菱形)

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687