• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 自2018年7月23日起,米思米(中国)精密机械贸易有限公司官网将启用全新域名:https://www.misumi.com.cn 。原域名(https://cn.misumi-ec.com)将同时停止使用。由此给你带来的不便,敬请谅解!
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

内径加工用硬质合金抗振刀杆E(C)-SWUB(P)-A型

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
C05H-SWUBL06-06A
C06J-SWUBL06-07A
C06J-SWUBR06-07A
C07K-SWUBL08-08A
C07K-SWUBR08-08A
E08L-SWUBL08-10A
E08L-SWUBR08-10A
E10N-SWUBL08-12A
E10N-SWUBR08-12A
E10N-SWUBR08-12A-1/2
E10N-SWUBR08-12A-2/3
E12Q-SWUPL11-14A
E12Q-SWUPR11-14A
E12Q-SWUPR11-14A-1/2
E12Q-SWUPR11-14A-2/3
E16X-SWUPL11-18A
E16X-SWUPL16-18A
E16X-SWUPR11-18A
E16X-SWUPR11-18A-1/2
E16X-SWUPR11-18A-2/3
E16X-SWUPR16-18A
E16X-SWUPR16-18A-1/2
E16X-SWUPR16-18A-2/3
E20S-SWUPL16-22A
E20S-SWUPR16-22A
E20S-SWUPR16-22A-1/2
E20S-SWUPR16-22A-2/3
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
最小加工直径 方向(选择) 全长 L1 后角 柄径 有无油孔 切刃长度
(mm)
尺寸H
(mm)
尺寸θ
(°)
标准刀尖角R

1,238.47 元

询价 6mm左手刀100mm5mm64.4150.2

1,287.96 元

询价 7mm左手刀110mm6mm65.4130.2

1,287.96 元

询价 7mm右手刀110mm6mm65.4130.2

1,299.19 元

询价 8mm左手刀125mm7mm86.4150.2

1,188.62 元

询价 8mm右手刀125mm7mm86.4150.2

1,313.70 元

询价 10mm左手刀140mm8mm87130.2

1,313.70 元

询价 10mm右手刀140mm8mm87130.2

1,485.26 元

询价 12mm左手刀160mm10mm89100.2

1,485.26 元

询价 12mm右手刀160mm10mm89100.2

1,336.79 元

询价 12mm右手刀105mm10mm89100.2

1,413.33 元

询价 12mm右手刀80mm10mm89100.2

1,660.09 元

询价 14mm左手刀180mm11°12mm111140.4

1,660.09 元

询价 14mm右手刀180mm11°12mm111140.4

1,496.46 元

询价 14mm右手刀90mm11°12mm111140.4

1,580.26 元

询价 14mm右手刀120mm11°12mm111140.4

2,358.84 元

询价 18mm左手刀220mm11°16mm111510.4

2,358.84 元

询价 18mm左手刀220mm11°16mm16153.50.8

2,358.84 元

询价 18mm右手刀220mm11°16mm111510.4

2,123.28 元

询价 18mm右手刀110mm11°16mm111510.4

2,241.40 元

询价 18mm右手刀145mm11°16mm111510.4

2,358.84 元

询价 18mm右手刀220mm11°16mm16153.50.8

2,123.28 元

询价 18mm右手刀110mm11°16mm16153.50.8

2,241.40 元

询价 18mm右手刀145mm11°16mm16153.50.8

3,536.62 元

询价 22mm左手刀250mm11°20mm161920.8

3,536.62 元

4天 22mm右手刀250mm11°20mm161920.8

3,183.61 元

询价 22mm右手刀125mm11°20mm161920.8

3,361.77 元

询价 22mm右手刀165mm11°20mm161920.8

Loading...

  1. 1

基本情报

用途 内径 夹具形状 螺钉紧固 伸出长度(L/D) ≈7mm
刀杆材质 硬质合金 主偏角 93° 适用刀片形状 W(六角形)

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687