仿形加工用AD刀杆交换刀头HA-PDUN(附冷却孔)

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
HA32PDUNL15-43
HA32PDUNR15-43
HA40PDUNL15-50
HA40PDUNR15-50
HA50PDUNL15-63
HA50PDUNR15-63
型号数量折扣一般
发货日
最小加工直径 方向(选择) 柄径 尺寸θ
(°)
尺寸F
(mm)
询价 43左手刀32mm1225
询价 43右手刀32mm1225
询价 50左手刀40mm1027
询价 50右手刀40mm1027
询价 63左手刀50mm1035
询价 63右手刀50mm1035

Loading...

  1. 1

基本情报

适用刀片形状 D(55°菱形) 夹具形状 销锁紧式 后角
主偏角 93° 切刃长度(mm) 15 标准刀尖角R 0.8
尺寸L1(mm) 41

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687