内径加工用2刀头整体型刀具(HPB)【10个装】

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
HPBL0202-005-PR930
HPBL0303-005-PR930
HPBL0404-005-PR930
HPBL0505-005-PR930
HPBL0606-005-PR930
HPBL0707-005-PR930
HPBR0202-005-KW10
HPBR0202-005-PR930
HPBR0202-005NB-KW10
HPBR0202-005NB-PR930
HPBR0303-005-KW10
HPBR0303-005-PR930
HPBR0303-005NB-KW10
HPBR0303-005NB-PR930
HPBR0404-005-KW10
HPBR0404-005-PR930
HPBR0404-005NB-KW10
HPBR0404-005NB-PR930
HPBR0505-005-KW10
HPBR0505-005-PR930
HPBR0505-005NB-KW10
HPBR0505-005NB-PR930
HPBR0606-005-KW10
HPBR0606-005-PR930
HPBR0606-005NB-KW10
HPBR0606-005NB-PR930
HPBR0707-005-KW10
HPBR0707-005-PR930
HPBR0707-005NB-KW10
HPBR0707-005NB-PR930
型号包装数量数量折扣一般
发货日
工件材料 方向(选择) 刀片牌号 断屑槽符号 加工径
(mm)
ΦD
(mm)
全长
(mm)
φd
(mm)
尺寸S
(mm)
尺寸H
(mm)
F
(mm)
L2
(mm)

10个装

询价 钢 / 不锈钢左手刀PR930-2(MIN)250100.251.71.7510

10个装

询价 钢 / 不锈钢左手刀PR930-3(MIN)350150.32.52.715

10个装

询价 钢 / 不锈钢左手刀PR930-4(MIN)460200.53.353.6520

10个装

询价 钢 / 不锈钢左手刀PR930-5(MIN)570250.54.34.5525

10个装

询价 钢 / 不锈钢左手刀PR930-6(MIN)670250.55.25.525

10个装

询价 钢 / 不锈钢左手刀PR930-7(MIN)780250.56.26.4525

10个装

询价 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金右手刀KW10-2(MIN)250100.251.71.7510

10个装

4天 钢 / 不锈钢右手刀PR930-2(MIN)250100.251.71.7510

10个装

询价 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金右手刀KW10NB2(MIN)250100.251.71.7510

10个装

询价 钢 / 不锈钢右手刀PR930NB2(MIN)250100.251.71.7510

10个装

询价 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金右手刀KW10-3(MIN)350150.32.52.715

10个装

询价 钢 / 不锈钢右手刀PR930-3(MIN)350150.32.52.715

10个装

询价 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金右手刀KW10NB3(MIN)350150.32.52.715

10个装

询价 钢 / 不锈钢右手刀PR930NB3(MIN)350150.32.52.715

10个装

询价 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金右手刀KW10-4(MIN)460200.53.353.6520

10个装

4天 钢 / 不锈钢右手刀PR930-4(MIN)460200.53.353.6520

10个装

询价 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金右手刀KW10NB4(MIN)460200.53.353.6520

10个装

4天 钢 / 不锈钢右手刀PR930NB4(MIN)460200.53.353.6520

10个装

询价 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金右手刀KW10-5(MIN)570250.54.34.5525

10个装

询价 钢 / 不锈钢右手刀PR930-5(MIN)570250.54.34.5525

10个装

询价 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金右手刀KW10NB5(MIN)570250.54.34.5525

10个装

询价 钢 / 不锈钢右手刀PR930NB5(MIN)570250.54.34.5525

10个装

询价 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金右手刀KW10-6(MIN)670250.55.25.525

10个装

4天 钢 / 不锈钢右手刀PR930-6(MIN)670250.55.25.525

10个装

询价 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金右手刀KW10NB6(MIN)670250.55.25.525

10个装

4天 钢 / 不锈钢右手刀PR930NB6(MIN)670250.55.25.525

10个装

询价 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金右手刀KW10-7(MIN)780250.56.26.4525

10个装

询价 钢 / 不锈钢右手刀PR930-7(MIN)780250.56.26.4525

10个装

询价 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金右手刀KW10NB7(MIN)780250.56.26.4525

10个装

询价 钢 / 不锈钢右手刀PR930NB7(MIN)780250.56.26.4525

Loading...

  1. 1

基本情报

用途 外径・内径 可用刃数 2 后角
刀尖角R(mm) 0.05

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687