提拉加工用2刀头整体型刀具(HPBT)【10个装】

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
HPBTL0404-005-PR930
HPBTL0505-005-KW10
HPBTL0505-005-PR930
HPBTR0404-005-KW10
HPBTR0404-005-PR930
HPBTR0505-005-KW10
HPBTR0505-005-PR930
型号包装数量数量折扣一般
发货日
工件材料 方向(选择) 刀片牌号 加工径
(mm)
ΦD
(mm)
全长
(mm)
φd
(mm)
尺寸S
(mm)
尺寸H
(mm)
F
(mm)
L2
(mm)

10个装

询价 钢 / 不锈钢左手刀PR9304(MIN)4602113.353.6521

10个装

询价 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金左手刀KW105(MIN)570261.34.34.5526

10个装

询价 钢 / 不锈钢左手刀PR9305(MIN)570261.34.34.5526

10个装

询价 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金右手刀KW104(MIN)4602113.353.6521

10个装

询价 钢 / 不锈钢右手刀PR9304(MIN)4602113.353.6521

10个装

询价 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金右手刀KW105(MIN)570261.34.34.5526

10个装

询价 钢 / 不锈钢右手刀PR9305(MIN)570261.34.34.5526

Loading...

  1. 1

基本情报

用途 外径・内径 可用刃数 2 后角
刀尖角R(mm) 0.05

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687