小内径端面切槽加工用2刀头整体型刀具(HPFG)【10个装】

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
HPFGL0807-10-PR930
HPFGL0807-20-PR930
HPFGL0807-30-PR930
HPFGR0807-10-KW10
HPFGR0807-10-PR930
HPFGR0807-20-KW10
HPFGR0807-20-PR930
HPFGR0807-30-KW10
HPFGR0807-30-PR930
型号包装数量数量折扣一般
发货日
工件材料 方向(选择) 槽宽(切槽・切断用) 刀片牌号 尺寸T
(mm)
F
(mm)
L2
(mm)

10个装

询价 钢 / 不锈钢左手刀1mmPR93026.925

10个装

询价 钢 / 不锈钢左手刀2mmPR93036.925

10个装

询价 钢 / 不锈钢左手刀3mmPR93036.925

10个装

询价 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金右手刀1mmKW1026.925

10个装

询价 钢 / 不锈钢右手刀1mmPR93026.925

10个装

询价 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金右手刀2mmKW1036.925

10个装

询价 钢 / 不锈钢右手刀2mmPR93036.925

10个装

询价 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金右手刀3mmKW1036.925

10个装

4天 钢 / 不锈钢右手刀3mmPR93036.925

Loading...

  1. 1

基本情报

刀片长度(mm) 80 ΦD(mm) 7 刀尖角R(mm) 0.05
最小加工径(mm) 8 尺寸H(mm) 6.2

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687