小内径螺纹加工用2刀头整体型刀具(HPTR)【1~10个装】

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
HPTR04504-60-005-KW10
HPTR04504-60-005-PR930
HPTR06005-55-010-KW10
HPTR06005-55-010-PR930
HPTR06005-60-005-KW10
HPTR06005-60-005-PR930
HPTR07507-60-005-KW10
HPTR07507-60-005-PR930
HPTR08007-55-010-KW10
HPTR08007-55-010-PR930
型号包装数量数量折扣一般
发货日
工件材料 刀片牌号 刀片厚度
(mm)
刀片高度
(mm)
刀片长度
(mm)
ΦD
(mm)
刀尖角R
(mm)
最小加工径
(mm)
d
(mm)
尺寸S
(mm)
角度θ
(°)
L2
(mm)

10个装

询价 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金KW103.73.96040.054.50.61.36016

10个装

4天 钢 / 不锈钢PR9303.73.96040.054.50.61.36016

10个装

询价 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金KW104.64.97050.160.81.65521

10个装

询价 钢 / 不锈钢PR9304.64.97050.160.81.65521

10个装

4天 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金KW104.64.97050.0560.81.66021

10个装

4天 钢 / 不锈钢PR9304.64.97050.0560.81.66021
4天 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金KW106.46.98070.057.5126026
4天 钢 / 不锈钢PR9306.46.98070.057.5126026

10个装

询价 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金KW106.46.98070.18125526

10个装

询价 钢 / 不锈钢PR9306.46.98070.18125526

Loading...

  1. 1

基本情报

形状 其它 用途 螺纹切削

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687