• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。

铝合金高速加工用面铣刀盘(HS)

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
HS-MFAL063R9004-M
HS-MFAL063R-4T-M-SF
HS-MFAL080R9006
HS-MFAL080R9006-M
HS-MFAL080R-6T-SF
HS-MFAL100R9006
HS-MFAL100R9006-M
HS-MFAL100R-6T-SF
HS-MFAL125R9008
HS-MFAL125R9008-M
HS-MFAL125R-8T-SF
HS-MFAL160R9012
HS-MFAL160R9012-M
HS-MFAL160R-12T-SF
HS-MFAL200R9014
HS-MFAL200R9014-M
HS-MFAL200R-14T-SF
HS-MFAL250R9018
HS-MFAL250R9018-M
HS-MFAL250R-18T-SF
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
外径D
(φ)
刃数
(枚)
H
(mm)
前角 A.R.
(°)
前角 R.R.
(°)
最大旋转数
(min-1)
备注 刀柄安装部式样
(mm)
安装孔径d
(mm)
重量
(g)
冷却零件

10,371.34 元

询价 634----成套刀盘公制式样--HH10×35HK

5,772.46 元

询价 634508232000刀盘本体公制式样22400HH10×35HK

13,796.57 元

询价 806----成套刀盘英制式样--HH12×35HK

13,796.57 元

询价 806----成套刀盘公制式样--HH12×35HK

6,897.59 元

询价 806508328000刀盘本体英制式样25.4700HH12×35HK

14,124.70 元

询价 1006----成套刀盘英制式样--HF16×40HA

14,124.70 元

询价 1006----成套刀盘公制式样--HF16×40HA

7,225.98 元

询价 1006508424000刀盘本体英制式样31.751000HF16×40HA

19,053.52 元

询价 1258----成套刀盘英制式样--HF20×53HA

19,053.52 元

4天 1258----成套刀盘公制式样--HF20×53HA

9,854.37 元

询价 1258638421000刀盘本体英制式样38.11700HF20×53HA

26,890.62 元

询价 16012----成套刀盘英制式样--HF24×60HA

26,890.62 元

询价 16012----成套刀盘公制式样--HF24×60HA

13,092.66 元

询价 16012638419000刀盘本体英制式样50.82500HF24×60HA

34,305.04 元

询价 20014----成套刀盘英制式样--CC-200

34,305.04 元

询价 20014----成套刀盘公制式样--CC-200

18,208.30 元

询价 20014638416000刀盘本体英制式样47.6253700CC-200

42,096.28 元

询价 25018----成套刀盘英制式样--CC-250

42,096.28 元

询价 25018----成套刀盘公制式样--CC-250

21,399.16 元

询价 25018638414000刀盘本体英制式样47.6256100CC-250

Loading...

  1. 1

基本情报

加工用途 平面 工件材料

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687