平行四边形铣刀用刀片(有孔)JOMT【10个装】

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
JOMT08T208ER-D-PR1210
JOMT08T208ER-D-PR1225
JOMT08T208ER-D-PR830
JOMT08T208ER-D-PR905
JOMT13T308ER-D-PR1210
JOMT13T308ER-D-PR1225
JOMT13T308ER-D-PR830
JOMT13T308ER-D-PR905
JOMT100308ER-D-PR1210
JOMT100308ER-D-PR1225
JOMT100308ER-D-PR830
JOMT100308ER-D-PR905
JOMT160408ER-D-PR1210
JOMT160408ER-D-PR1225
JOMT160408ER-D-PR830
JOMT160408ER-D-PR905
型号包装数量数量折扣一般
发货日
工件材料 刀片厚度T
(mm)
材质 φd
(mm)
A
(mm)

10个装

询价 铸铁 / 耐热合金、钛合金2.78PR12102.35.14

10个装

询价 钢 / 不锈钢 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料2.78PR12252.35.14

10个装

询价 钢 / 不锈钢 / 高硬度材料2.78PR8302.35.14

10个装

询价 铸铁2.78PR9052.35.14

10个装

4天 铸铁 / 耐热合金、钛合金3.7PR12103.48.05

10个装

4天 钢 / 不锈钢 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料3.7PR12253.48.05

10个装

询价 钢 / 不锈钢 / 高硬度材料3.7PR8303.48.05

10个装

询价 铸铁3.7PR9053.48.05

10个装

询价 铸铁 / 耐热合金、钛合金3.18PR12102.86.42

10个装

4天 钢 / 不锈钢 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料3.18PR12252.86.42

10个装

4天 钢 / 不锈钢 / 高硬度材料3.18PR8302.86.42

10个装

询价 铸铁3.18PR9052.86.42

10个装

询价 铸铁 / 耐热合金、钛合金4.76PR12104.49.67

10个装

4天 钢 / 不锈钢 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料4.76PR12254.49.67

10个装

4天 钢 / 不锈钢 / 高硬度材料4.76PR8304.49.67

10个装

询价 铸铁4.76PR9054.49.67

Loading...

  1. 1

基本情报

形状(型号首字母) 其它 后角 其它 断屑槽 D
刀尖R(mm) 0.8 刀尖高度容许差(mm) ±0.08~±0.18 方向 右手刀
刀尖式样 珩磨 厚度容许差(mm) ±0.013 内接圆容许差(mm) ±0.05~±0.15
槽孔形状(mm) 单面断屑槽,有孔

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687