• 2018/7/15 9:00 ~ 11:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

多功能/端面切槽加工用刀杆KFMS-8型

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
KFMSL2525M105160-8
KFMSL2525M155510-8
KFMSL2525M5464-8
KFMSL2525M6382-8
KFMSL2525M80115-8
KFMSR2525M105160-8
KFMSR2525M155510-8
KFMSR2525M5464-8
KFMSR2525M6382-8
KFMSR2525M80115-8
KFMSR3232P155510-8
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
最大加工直径
(mm)
切削方向 端面H×B
(mm)
最小加工直径ΦD
(mm)
刀杆全长
(mm)
L2
(mm)
适用螺栓 F
(mm)

899.33 元

询价 160左手刀25×2510515040HH6×2526

899.33 元

询价 510左手刀25×2515515043HH6×2526

899.33 元

询价 64左手刀25×255415041HH6×2526

899.33 元

询价 82左手刀25×256315041HH6×2526

899.33 元

询价 115左手刀25×258015040HH6×2526

899.33 元

询价 160右手刀25×2510515040HH6×2526

899.33 元

4天 510右手刀25×2515515043HH6×2526

899.33 元

询价 64右手刀25×255415041HH6×2526

899.33 元

询价 82右手刀25×256315041HH6×2526

899.33 元

询价 115右手刀25×258015040HH6×2526

979.83 元

4天 510右手刀32×3215517043HH6×2533

Loading...

  1. 1

基本情报

用途 端面切槽 可加工深度T(mm) 25 扳手 LW-5
刃宽W(mm) 8

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687