外径浅槽加工用刀杆(KGBA)

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
KGBAL2020K22-15
KGBAL2020K22-25
KGBAL2020K22-25T5
KGBAL2020K22-35
KGBAL2020K-16
KGBAL2525M22-15
KGBAL2525M22-25
KGBAL2525M22-25T5
KGBAL2525M22-35
KGBAL2525M-16
KGBAR2020H22-15
KGBAR2020H22-25
KGBAR2020H22-35
KGBAR2020K22-15
KGBAR2020K22-25
KGBAR2020K22-25T5
KGBAR2020K22-35
KGBAR2020K-16
KGBAR2525M22-15
KGBAR2525M22-25
KGBAR2525M22-25T5
KGBAR2525M22-35
KGBAR2525M-16
型号数量折扣一般
发货日
切削方向 可加工深度T
(mm)
A
(mm)
端面H×B
(mm)
刀杆全长
(mm)
押板 使用刀片 H3
(mm)
L2
(mm)
4天 左手刀4120×20125LGBA-22LSGBA43L425.5
4天 左手刀4.5220×20125LGBA-22LSGBA43L425.5
4天 左手刀5.5220×20125LGBA-22LSGBA43L425.5
4天 左手刀5.5320×20125LGBA-22LSGBA43L425.5
4天 左手刀2.5-20×20125LGBA-16LSGBA32L424
询价 左手刀4125×25150LGBA-22LSGBA43L425.5
4天 左手刀4.5225×25150LGBA-22LSGBA43L425.5
询价 左手刀5.5225×25150LGBA-22LSGBA43L425.5
4天 左手刀5.5325×25150LGBA-22LSGBA43L425.5
4天 左手刀2.5-25×25150LGBA-16LSGBA32L424
询价 右手刀4120×20100LGBA-22RSGBA43R425.5
询价 右手刀4.5220×20100LGBA-22RSGBA43R425.5
询价 右手刀5.5320×20100LGBA-22RSGBA43R425.5
询价 右手刀4120×20125LGBA-22RSGBA43R425.5
询价 右手刀4.5220×20125LGBA-22RSGBA43R425.5
4天 右手刀5.5220×20125LGBA-22RSGBA43R425.5
询价 右手刀5.5320×20125LGBA-22RSGBA43R425.5
4天 右手刀2.5-20×20125LGBA-16RSGBA32R424
4天 右手刀4125×25150LGBA-22RSGBA43R425.5
当天 右手刀4.5225×25150LGBA-22RSGBA43R425.5
询价 右手刀5.5225×25150LGBA-22RSGBA43R425.5
询价 右手刀5.5325×25150LGBA-22RSGBA43R425.5
4天 右手刀2.5-25×25150LGBA-16RSGBA32R424

Loading...

  1. 1

基本情报

扳手 FT-15

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687