• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

外径浅槽加工用刀杆(KGBAS)

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
KGBASL2020K22-15
KGBASL2020K22-25
KGBASL2020K22-25T5
KGBASL2020K22-35
KGBASL2020K-16
KGBASL2525M22-15
KGBASL2525M22-25
KGBASL2525M22-25T5
KGBASL2525M22-35
KGBASL2525M-16
KGBASR2020K22-15
KGBASR2020K22-25
KGBASR2020K22-25T5
KGBASR2020K22-35
KGBASR2020K-16
KGBASR2525M22-15
KGBASR2525M22-25
KGBASR2525M22-25T5
KGBASR2525M22-35
KGBASR2525M-16
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
切削方向 可加工深度T
(mm)
A
(mm)
端面H×B
(mm)
刀杆全长
(mm)
押板 使用刀片 H3
(mm)
L2
(mm)

490.28 元

询价 左手刀4120×20125LGBA-22LSGBA43L4.525

490.28 元

4天 左手刀4.5220×20125LGBA-22LSGBA43L4.525

528.91 元

询价 左手刀5.5220×20125LGBA-22LSGBA43L4.525

490.28 元

4天 左手刀5.5320×20125LGBA-22LSGBA43L4.525

427.70 元

询价 左手刀2.5-20×20125LGBA-16LSGBA32L425

529.29 元

4天 左手刀4125×25150LGBA-22LSGBA43L525

529.29 元

询价 左手刀4.5225×25150LGBA-22LSGBA43L525

571.80 元

询价 左手刀5.5225×25150LGBA-22LSGBA43L525

529.29 元

询价 左手刀5.5325×25150LGBA-22LSGBA43L525

529.29 元

询价 左手刀2.5-25×25150LGBA-16LSGBA32L4.525

426.40 元

4天 右手刀4120×20125LGBA-22RSGBA43R4.525

490.28 元

4天 右手刀4.5220×20125LGBA-22RSGBA43R4.525

528.91 元

询价 右手刀5.5220×20125LGBA-22RSGBA43R4.525

490.28 元

询价 右手刀5.5320×20125LGBA-22RSGBA43R4.525

490.28 元

4天 右手刀2.5-20×20125LGBA-16RSGBA32R425

529.29 元

4天 右手刀4125×25150LGBA-22RSGBA43R525

529.29 元

询价 右手刀4.5225×25150LGBA-22RSGBA43R525

571.80 元

询价 右手刀5.5225×25150LGBA-22RSGBA43R525

529.29 元

4天 右手刀5.5325×25150LGBA-22RSGBA43R525

529.29 元

4天 右手刀2.5-25×25150LGBA-16RSGBA32R4.525

Loading...

  1. 1

基本情报

扳手 FT-15

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687