台阶/切槽/平面加工用立铣刀(MECX)

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
MECX08-S10-07-1T
MECX10-S10-07-1T
MECX12-S12-07-2T
MECX14-S12-07-2T
MECX16-S16-07-3T
MECX16-S16-07-4T
MECX16-W16-07-3T
MECX16-W16-07-4T
MECX17-S16-07-3T
MECX17-S16-130-07-3T
MECX18-S16-07-3T
MECX20-S16-07-4T
MECX20-S16-07-5T
MECX20-S20-07-4T
MECX20-S20-07-5T
MECX20-W20-07-4T
MECX20-W20-07-5T
MECX21-S20-07-4T
MECX21-S20-140-07-4T
MECX25-S20-07-5T
MECX25-S20-07-7T
MECX25-S25-07-5T
MECX25-S25-07-7T
MECX25-W25-07-5T
MECX25-W25-07-7T
MECX26-S25-07-5T
MECX33-S32-200-07-6T
型号数量折扣一般
发货日
外径D
(φ)
全长(L)
(mm)
柄径(d)
(mm)
刃数
(枚)
颈长(ℓ1)
(mm)
前角 A.R.(MAX)
(°)
前角 R.R.
(°)
最大旋转数
(min-1)
备注 S
(mm)
适用扳手 紧固螺钉
4天 8801011611.7-2448100标准型标准型6DTM-6SB-2035TRG
询价 10801011712.8-18.747100同径刀柄标准型6DTM-6SB-2035TRG
4天 12801221814.3-13.746200同径刀柄标准型6DTM-6SB-2035TRG
4天 14801221816.3-1244800标准型标准型6DTM-6SB-2035TRG
4天 161001632016.3-11.343200同径刀柄标准型6DTM-6SB-2042TRG
4天 161001642016.3-11.343200同径刀柄多刃型6DTM-6SB-2042TRG
询价 16681632016.3-11.343200侧固式标准型6DTM-6SB-2042TRG
询价 16681642016.3-11.343200侧固式多刃型6DTM-6SB-2042TRG
4天 171001632016.3-1142400标准型标准型6DTM-6SB-2042TRG
询价 171301632016.3-1142400长柄型标准型6DTM-6SB-2042TRG
询价 181001632016.3-10.941600标准型标准型6DTM-6SB-2042TRG
询价 201101642016.3-10.440200标准型标准型6DTM-6SB-2042TRG
询价 201101652016.3-10.440200标准型多刃型6DTM-6SB-2042TRG
询价 201102042016.3-10.440200同径刀柄标准型6DTM-6SB-2042TRG
4天 201102052016.3-10.440200同径刀柄多刃型6DTM-6SB-2042TRG
询价 20812042016.3-10.440200侧固式标准型6DTM-6SB-2042TRG
询价 20812052016.3-10.440200侧固式多刃型6DTM-6SB-2042TRG
询价 211102042016.3-10.139500标准型标准型6DTM-6SB-2042TRG
询价 211402042016.3-10.139500长柄型标准型6DTM-6SB-2042TRG
询价 251202052516.3-9.737000标准型标准型6DTM-6SB-2042TRG
询价 251202072516.3-9.737000标准型多刃型6DTM-6SB-2042TRG
询价 251202552516.3-9.737000同径刀柄标准型6DTM-6SB-2042TRG
询价 251202572516.3-9.737000同径刀柄多刃型6DTM-6SB-2042TRG
询价 25882552516.3-9.737000侧固式标准型6DTM-6SB-2042TRG
询价 25882572516.3-9.737000侧固式多刃型6DTM-6SB-2042TRG
4天 261202552516.3-9.536500标准型标准型6DTM-6SB-2042TRG
询价 332003263016.3-8.833100长柄型标准型6DTM-6SB-2042TRG

Loading...

  1. 1

基本情报

加工用途 平面 / 侧面 / 槽 工件材料 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 钛 冷却孔

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687