• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。

侧固式立铣刀夹头

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
62036-01
62036-02
62036-03
62036-04
62036-05
62036-06
62036-07
62036-08
62036-09
62036-10
62036-11
62036-12
62036-13
62036-14
62036-15
62036-16
62036-17
62036-18
62036-19
62036-20
62036-21
62036-22
62036-23
62036-24
62036-25
62036-26
62036-27
62036-28
62036-29
62036-30
62036-31
62036-32
62036-33
62036-34
62036-35
62036-36
62038-01
62038-02
62038-03
62038-04
62038-05
62038-06
62038-07
62038-08
62038-09
62038-10
62038-11
62038-12
62038-13
62038-14
62038-15
62038-16
62038-17
62038-18
62038-19
62038-20
62038-21
62038-22
62038-23
62038-24
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
全长(L)
(mm)
重量
(kg)
l2
(mm)
d2
(mm)
T d3
(mm)

391.73 元

27天 108.40.5518-M6×1.0P-

395.25 元

27天 108.40.6018-M8×1.25P-

395.25 元

27天 108.40.7020-M10×1.5P-

395.25 元

27天 108.40.7522.5-M12×1.75P-

504.66 元

27天 123.41.0524-M14×2.0P-

508.18 元

27天 123.41.1025-M16×2.0P-

646.89 元

27天 138.41.7024-M18×2.0P-

490.54 元

27天 115.41.1018-M6×1.0P-

712.27 元

27天 215.41.3218-M6×1.0P-

490.54 元

27天 115.41.1018-M8×1.25P-

712.27 元

27天 215.41.3018-M8×1.25P-

547.11 元

27天 128.41.2520-M10×1.5P-

715.71 元

27天 215.41.4020-M10×1.5P-

547.11 元

27天 128.41.3022.5-M12×1.75P-

715.71 元

27天 215.41.5322.5-M12×1.75P-

547.11 元

27天 128.41.4024-M14×2.0P-

719.16 元

27天 215.41.6024-M14×2.0P-

553.99 元

27天 128.41.6524-M14×2.0P-

547.11 元

27天 128.41.4025-M16×2.0P-

784.54 元

27天 165.42.5024-M18×2.0P-

822.39 元

27天 165.42.7524-M20×2.0P-

1,262.83 元

27天 164.83.818-M6×1.0P-

1,242.18 元

27天 164.83.818-M8×1.25P-

1,249.05 元

27天 164.83.0020-M10×1.5P-

1,372.93 元

27天 181.8422.5-M12×1.75P-

1,376.37 元

27天 181.84.424-M14×2.0P-

1,376.37 元

27天 181.84.425-M16×2.0P-

1,486.48 元

27天 201.85.1024-M18×2.0P-

1,538.09 元

27天 206.85.2024-M20×2.0P-

1,792.73 元

27天 216.86.6030-M20×2.0P-

1,820.26 元

27天 221.86.7030-M20×2.0P-

1,820.26 元

27天 221.86.7030-M20×2.0P-

1,944.13 元

27天 221.86.8035-M24×2.0P-

1,944.13 元

27天 221.86.8033.1-M20×2.0P-

2,680.49 元

27天 221.86.6033.1-M20×2.0P-

2,680.49 元

27天 221.86.6033.1-M16×2.0P-

588.40 元

27天 140.41.301225M6×1.0P-

715.71 元

27天 215.41.501225M6×1.0P30

588.40 元

27天 140.41.301428M8×1.25P-

715.71 元

27天 215.41.501428M8×1.25P33

588.40 元

27天 140.41.301535M10×1.5P-

715.71 元

27天 215.41.501524M10×1.5P40

591.84 元

27天 140.41.502042M10×1.5P-

719.16 元

27天 215.41.702042M10×1.5P47

591.84 元

27天 140.41.502248M10×1.5P-

719.16 元

27天 215.41.702248M10×1.5P53

670.99 元

27天 155.41.602550M12×1.75P-

719.16 元

27天 215.41.802550M12×1.75P57

784.54 元

27天 155.42.502450M12×1.75P-

822.39 元

27天 165.42.752460M16×2.0P47

1,331.64 元

27天 176.83.91225M6×1.0P47

1,331.64 元

27天 176.83.91428M8×1.25P47

1,331.64 元

27天 176.83.91535M10×1.5P47

1,397.02 元

27天 191.83.92042M10×1.5P47

1,555.30 元

27天 266.85.002042M10×1.5P47

1,397.02 元

27天 191.83.92248M10×1.5P-

1,589.71 元

27天 266.85.002248M10×1.5P53

1,407.34 元

27天 191.84.52550M12×1.75P-

1,682.62 元

27天 266.862550M12×1.75P57

1,944.13 元

27天 311.872550M12×1.75P57

Loading...

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687