• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 自2018年7月23日起,米思米(中国)精密机械贸易有限公司官网将启用全新域名:https://www.misumi.com.cn 。原域名(https://cn.misumi-ec.com)将同时停止使用。由此给你带来的不便,敬请谅解!
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

铣床夹头(直式筒夹)

铣床夹头(直式筒夹)

采用高力黄铜固定器使滑动更完美.特殊液压油不会凝固。

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
62088-01A04
62088-01M12
62088-02A06
62088-02M16
62088-03
62088-04A06
62088-04M16
62088-05A07
62088-05M24
62088-06A06
62088-06M16
62088-07A07
62088-07M24
62088-08A06
62088-08M16
62088-09A07
62088-09M24
62088-10A07
62088-10M24
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
L
(mm)
l2
(mm)
质量
(kg)
螺纹尺寸

1,228.40 元

27天 130.9651.91/2"-12

1,228.40 元

27天 130.9651.9M12×1.75P

1,400.46 元

27天 155.9702.35/8"-11

1,400.46 元

27天 155.9702.3M16×2P

1,245.62 元

27天 163.5851.97/16-20

1,641.33 元

27天 192.5902.15/8"-11

1,641.33 元

27天 192.5902.1M16×2P

1,730.78 元

27天 214.5903.81"-8

1,730.78 元

27天 214.5903.8M24×3P

1,586.27 元

27天 173902.65/8"-11

1,586.27 元

27天 173902.6M16×2P

2,353.61 元

27天 214904.91"-8

2,353.61 元

27天 214904.9M24×3P

2,401.77 元

27天 197.51102.85/8"-11

2,401.77 元

27天 197.51102.8M16×2P

2,680.49 元

27天 224.511041"-8

2,680.49 元

27天 224.51104M24×3P

2,708.02 元

27天 2131105.81"-8

2,708.02 元

27天 2131105.8M24×3P

Loading...

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687