• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

侧固式油路刀把

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
62102-01
62102-02
62102-03
62102-04
62102-05
62102-06
62102-07
62102-08
62102-09
62102-10
62102-11
62102-12
62102-13
62102-14
62102-15
62102-16
62102-17
62102-18
62102-19
62102-20
62102-21
62102-22
62102-23
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
D
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
d2
(mm)
质量
(kg)
T

4,022.45 元

27天 82482546.53.1M12×1.75P

4,025.89 元

27天 82502546.53.5M12×1.75P

4,025.89 元

27天 82561546.53.5M16×2.0P

4,025.89 元

27天 826015473.5M16×2.0P

4,762.25 元

27天 824825483.1M12×1.75P

4,769.14 元

27天 825025483.5M12×1.75P

4,769.14 元

27天 825615483.5M12×1.75P

4,772.57 元

27天 82601549.53.8M12×1.75P

5,312.79 元

27天 984825567M14×2.0P

5,323.12 元

27天 985025567.5M14×2.0P

5,323.12 元

27天 985615567.5M16×2.0P

5,326.56 元

27天 986015567.8M16×2.0P

5,336.88 元

27天 1056215568.5M14×2.0P

6,534.32 元

27天 984825587.1M12×1.75P

6,544.64 元

27天 985025587.6M12×1.75P

6,544.64 元

27天 985615587.7M16×2.0P

6,544.64 元

27天 986015587.8M16×2.0P

6,558.42 元

27天 1056215568.5M14×2.0P

6,534.32 元

27天 984825587.2M12×1.75P

6,544.64 元

27天 985025587.8M12×1.75P

6,544.64 元

27天 985615587.8M16×2.0P

6,548.10 元

27天 986015588M16×2.0P

6,561.85 元

27天 1056215568.7M14×2.0P

Loading...

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687