• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。

油路刀把

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
62108-01
62108-02
62108-03
62108-04
62108-05
62108-06
62108-07
62108-08
62108-09
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
D
(mm)
L
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
质量
(kg)
T

4,098.15 元

27天 82225.428163.8M10

4,105.03 元

27天 82225.434204.1M12

4,125.68 元

27天 82225.442254.3M16

4,153.20 元

27天 82225.450324.5M16

5,312.79 元

27天 98261.828167M10

5,312.79 元

27天 98261.834207.1M12

5,326.56 元

27天 98261.842257.2M16

5,347.22 元

27天 98261.850327.3M16

5,292.15 元

27天 98261.863407.5M20

Loading...

  1. 1

基本情报

l1(mm) 160

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687