• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 自2018年7月23日起,米思米(中国)精密机械贸易有限公司官网将启用全新域名:https://www.misumi.com.cn 。原域名(https://cn.misumi-ec.com)将同时停止使用。由此给你带来的不便,敬请谅解!
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

舍弃式快速钻头(5倍长)

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
68170-01
68170-02
68170-03
68170-04
68170-05
68170-06
68170-07
68170-08
68170-09
68170-10
68170-11
68170-12
68170-13
68170-14
68170-15
68170-16
68170-17
68170-18
68170-19
68170-20
68170-21
68170-22
68170-23
68170-24
68170-25
68170-26
68170-27
68170-28
68170-29
68170-30
68170-31
68170-32
68170-33
68170-34
68170-35
68170-36
68170-37
68170-38
68170-39
68170-40
68170-41
68170-42
68170-43
68170-44
68170-45
68170-46
68170-47
68170-48
68170-49
68170-50
68170-51
68170-52
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
全长L
(mm)
刀片类型 扳手 螺丝 刃长J
(mm)
刃长J1
(mm)
外径d1
(mm)
最大偏移量
(mm)
柄长J2
(mm)

2,311.73 元

27天 165WDXT052504T6M2.0-5.0-2.7-608510932.50.356

-

询价 165WDXT052504T6M2.0-5.0-2.7-6087.510932.50.2556

2,311.73 元

27天 170WDXT052504T6M2.0-5.0-2.7-609011432.50.256

-

询价 170WDXT052504T6M2.0-5.0-2.7-6092.511432.50.556

2,311.73 元

27天 175WDXT052504T6M2.0-5.0-2.7-609511932.50.4556

-

询价 175WDXT063006T7M2.2-5.5-3.4-6097.511932.50.456

2,396.85 元

27天 180WDXT063006T7M2.2-5.5-3.4-6010012432.50.356

-

询价 180WDXT063006T7M2.2-5.5-3.4-60102.512432.50.356

2,396.85 元

27天 185WDXT063006T7M2.2-5.5-3.4-6010512932.50.256

-

询价 185WDXT063006T7M2.2-5.5-3.4-60107.512932.50.1556

2,396.85 元

27天 190WDXT063006T7M2.2-5.5-3.4-6011013432.50.156

-

询价 190WDXT063006T7M2.2-5.5-3.4-60112.513432.50.0556

2,396.85 元

27天 195WDXT073506T8M2.5-6.0-3.5-6011513932.50.756

-

询价 195WDXT073506T8M2.5-6.0-3.5-60117.5135390.760

2,396.85 元

27天 204WDXT073506T8M2.5-6.0-3.5-60120144390.660

-

询价 204WDXT073506T8M2.5-6.0-3.5-60122.5144390.560

2,396.85 元

27天 209WDXT073506T8M2.5-6.0-3.5-60125149390.560

-

询价 209WDXT073506T8M2.5-6.0-3.5-60127.5149390.4560

2,570.39 元

27天 219WDXT073506T8M2.5-6.0-3.5-60130159390.460

-

询价 219WDXT073506T8M2.5-6.0-3.5-60132.5159390.3560

2,570.39 元

27天 224WDXT073506T8M2.5-6.0-3.5-60135164390.2560

-

询价 224WDXT073506T8M2.5-6.0-3.5-60137.5164390.260

2,570.39 元

27天 229WDXT073506T8M2.5-6.0-3.5-60140169390.1560

-

询价 229WDXT073506T8M2.5-6.0-3.5-60142.5169390.160

2,570.39 元

27天 234WDXT094008T15M3.5-8.0-5.3-6014517439160

-

询价 234WDXT094008T15M3.5-8.0-5.3-60147.5174390.9560

2,570.39 元

27天 239WDXT094008T15M3.5-8.0-5.3-60150179390.960

2,969.87 元

27天 244WDXT094008T15M3.5-8.0-5.3-60155184390.860

2,969.87 元

27天 249WDXT094008T15M3.5-8.0-5.3-60160189390.760

2,969.87 元

27天 254WDXT094008T15M3.5-8.0-5.3-60165194390.5560

2,969.87 元

27天 259WDXT094008T15M3.5-8.0-5.3-60170199390.4560

3,654.22 元

27天 264WDXT094008T15M3.5-8.0-5.3-60175204390.3560

3,654.22 元

27天 269WDXT094008T15M3.5-8.0-5.3-60180209390.260

3,654.22 元

27天 274WDXT125012T20M5-11-7.0-6018522039160

3,654.22 元

27天 279WDXT125012T20M5-11-7.0-6019022539160

3,654.22 元

27天 284WDXT125012T20M5-11-7.0-60195230390.960

4,227.24 元

27天 299WDXT125012T20M5-11-7.0-6020023548.50.870

4,227.24 元

27天 304WDXT125012T20M5-11-7.0-6020524048.50.770

4,227.24 元

27天 309WDXT125012T20M5-11-7.0-6021024548.50.670

4,227.24 元

27天 314WDXT125012T20M5-11-7.0-6021525048.50.570

4,227.24 元

27天 319WDXT125012T20M5-11-7.0-6022025548.50.570

4,227.24 元

27天 324WDXT125012T20M5-11-7.0-6022526048.50.470

-

询价 335WDXT125012T20M5-11-7.0-6023026548.51.570

-

询价 340WDXT125012T20M5-11-7.0-6023527048.51.470

-

询价 345WDXT125012T20M5-11-7.0-6024027548.51.370

-

询价 350WDXT156012T25M6-15-9.0-6024528048.51.270

-

询价 355WDXT156012T25M6-15-9.0-6025028554.51.170

-

询价 360WDXT156012T25M6-15-9.0-6025529054.5170

-

询价 365WDXT156012T25M6-15-9.0-6026029554.50.970

-

询价 370WDXT156012T25M6-15-9.0-6026530054.50.870

-

询价 375WDXT156012T25M6-15-9.0-6027030554.50.670

-

询价 380WDXT156012T25M6-15-9.0-6027531054.50.570

Loading...

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687