偏心套筒

偏心套筒

偏心套筒之刻度仅供参考,请使用侧固刀杆,一般筒夹,套筒或弹簧夹头刀杆不可使用,以直径调整范围。

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
68180-01
68180-02
型号数量折扣一般
发货日
扳手 L1
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L3
(mm)
27天 +0.5~-0.26025324246
27天 +0.5~-0.37032405557

Loading...

  1. 1

基本情报

L2(mm) 7 L4(mm) 6

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687