• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。

45度内外倒角刀

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
68280-01
68280-02
68280-03
68280-04
68280-05
68280-06
68280-07
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
刀片类型 扳手 螺丝 刀径D
(mm)
全长L
(mm)
最大倒角量
(mm)
最小倒角量
(mm)
最小刀径
(mm)
柄径d
(mm)
刀长1L1
(mm)
刀长2L2
(mm)

530.61 元

27天 SPMG 050204T6M215.712015108.91220100

609.03 元

27天 SPMG 050204T6M219.7150191412.91630120

772.76 元

27天 SPMG 050204T6M223.7150231816.92035115

772.76 元

27天 SPMG 07T308T8M2.529.9150292119.32040110

861.17 元

27天 SPMG 07T308T8M2.536.9150362826.32540110

1,116.57 元

27天 SPMG 07T308T8M2.543.9150433533.32540110

1,175.50 元

27天 SPMG 07T308T8M2.550.9150504240.32540110

Loading...

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687