• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

45度壳形铣刀(中心出水)

45度壳形铣刀(中心出水)

刀刃不等距设计,增加刀片寿命及效率。热处理后精修,抗震高,硬度佳,刀具更精准另有中心出水设计,降低刀具的损耗。

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
68420-01
68420-02
68420-03
68420-04
68420-05
68420-06
68420-07
68420-08
68420-09
68420-10
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
全长(L)
(mm)
刀径D
(mm)
刀宽1D1
(mm)
刀宽2 D2
(mm)
孔径d
(mm)
颈径d2
(mm)

798.95 元

27天 4050634825.46.3

1,237.72 元

27天 4063765025.46.3

1,398.16 元

27天 5080936231.757

1,656.85 元

27天 501001136231.758

2,432.88 元

27天 631251388938.19

798.95 元

27天 40506348226.3

1,237.72 元

27天 40637648226.3

1,398.16 元

27天 50809362277

1,656.85 元

27天 5010011378328

2,432.88 元

27天 6312513889409

Loading...

  1. 1

基本情报

刀片类型 SE□□ 13T3□□

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687