玻璃板(Neoceram®N-0)

参考价格(未税价):
361.54 元~
发货日:
23

Neoceram®N-0微晶玻璃板。
【电子目录上登载的价格为2015年4月时点价格,最终价格请以米思米报价为准】

基本情报

  • 颜色
    透明(古铜色)
  • 玻璃的种类
    微晶玻璃
  • 密度
    2.2

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
尺寸

筛选条件

  • φ150mm
  • 150×150mm
  • φ300mm
  • 300×300mm
  • 600×600mm
  • 清除选项
厚(mm)

筛选条件

  • 3
  • 5
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
150×150mm
3
23
361.54

型号 : 2-9741-01
一般发货日 23
参考价格(未税价) 361.54

产品规格

  • 尺寸
    150×150mm
  • 颜色
    透明(古铜色)
  • 厚(mm)
    3
  • 玻璃的种类
    微晶玻璃
  • 密度
    2.2
  • 耐热温度(℃)
    常用/750℃、最高/800℃
300×300mm
3
23
940.17

型号 : 2-9741-02
一般发货日 23
参考价格(未税价) 940.17

产品规格

  • 尺寸
    300×300mm
  • 颜色
    透明(古铜色)
  • 厚(mm)
    3
  • 玻璃的种类
    微晶玻璃
  • 密度
    2.2
  • 耐热温度(℃)
    常用/750℃、最高/800℃
600×600mm
3
23
3,179.49

型号 : 2-9741-03
一般发货日 23
参考价格(未税价) 3,179.49

产品规格

  • 尺寸
    600×600mm
  • 颜色
    透明(古铜色)
  • 厚(mm)
    3
  • 玻璃的种类
    微晶玻璃
  • 密度
    2.2
  • 耐热温度(℃)
    常用/750℃、最高/800℃
φ150mm
3
23
404.27

型号 : 2-9741-04
一般发货日 23
参考价格(未税价) 404.27

产品规格

  • 尺寸
    φ150mm
  • 颜色
    透明(古铜色)
  • 厚(mm)
    3
  • 玻璃的种类
    微晶玻璃
  • 密度
    2.2
  • 耐热温度(℃)
    常用/750℃、最高/800℃
φ300mm
3
23
1,059.83

型号 : 2-9741-05
一般发货日 23
参考价格(未税价) 1,059.83

产品规格

  • 尺寸
    φ300mm
  • 颜色
    透明(古铜色)
  • 厚(mm)
    3
  • 玻璃的种类
    微晶玻璃
  • 密度
    2.2
  • 耐热温度(℃)
    常用/750℃、最高/800℃

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1
  2. 2
  3. 下一页 >>

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687