• 2018/7/15 9:00 ~ 11:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
防PM2.5口罩(N95)

点击图片可以放大图像显示

鼠标移至图上可放大图片

防PM2.5口罩(N95)【10~20个装】

参考价格(未税价):
129.91 元~
发货日:
3天~

【特长】
・AM-N95H・AM-N95HV可以对折,贴合感好,携带方便。
・AM-N95HV・AM-N95VMK采用带瓣膜排气阀,为易于呼吸的结构。
【电子目录上登载的价格为2015年4月时点价格,最终价格请以米思米报价为准】

基本情报

  • 材质
    PP(聚丙烯)

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
数量

筛选条件

  • 1箱(10只)
  • 1箱(20只)
  • 清除选项
尺寸(mm)

筛选条件

  • 88×242(折叠时)
  • 89×188(折叠时)
  • 120×135
  • 清除选项
厂家型号

筛选条件

  • AM-N95H
  • AM-N95HV
  • AM-N95VMK
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
1箱(10只)
89×188(折叠时)
AM-N95HV
3
129.91

10个装

型号 : 2-9885-01
一般发货日 3
参考价格(未税价) 129.91
包装数 10个装

产品规格

  • 材质
    PP(聚丙烯)
  • 数量
    1箱(10只)
  • 尺寸(mm)
    89×188(折叠时)
  • 厂家型号
    AM-N95HV
  • 重量(g)
    20
1箱(20只)
88×242(折叠时)
AM-N95H
5
175.59

20个装

型号 : 2-9885-02
一般发货日 5
参考价格(未税价) 175.59
包装数 20个装

产品规格

  • 材质
    PP(聚丙烯)
  • 数量
    1箱(20只)
  • 尺寸(mm)
    88×242(折叠时)
  • 厂家型号
    AM-N95H
  • 重量(g)
    9
1箱(10只)
120×135
AM-N95VMK
3
131.62

10个装

型号 : 2-9885-03
一般发货日 3
参考价格(未税价) 131.62
包装数 10个装

产品规格

  • 材质
    PP(聚丙烯)
  • 数量
    1箱(10只)
  • 尺寸(mm)
    120×135
  • 厂家型号
    AM-N95VMK
  • 重量(g)
    15

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687