RLD440 带报警便携式高精度可燃气体检测仪

参考价格(未税价):
2,802.77
发货日:
2

可检测超过十种冷媒,能够在-18℃的环境下工作。

基本情报

  • 测量气体种类
    制冷剂( 冷媒类) 气体:R-134a,R125, R-410a, R-404a, R-407c, R-507, CFC-12 (R-12 or Freon( 氟里昂)), R-22,R-290, R-441A, R-600a, R-1234yf
  • 测量精度
    R-134a:1.4g/ 年 r-22: 0.7g/ 年
  • 尺寸(mm)
    173x266x56
  • 备注
    声、光报警

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
2
2,802.77

型号 : RLD440
一般发货日 2
参考价格(未税价) 2,802.77

产品规格

  • 测量气体种类
    制冷剂( 冷媒类) 气体:R-134a,R125, R-410a, R-404a, R-407c, R-507, CFC-12 (R-12 or Freon( 氟里昂)), R-22,R-290, R-441A, R-600a, R-1234yf
  • 测量精度
    R-134a:1.4g/ 年 r-22: 0.7g/ 年
  • 尺寸(mm)
    173x266x56
  • 备注
    声、光报警
  • 质量(g)
    680

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687