• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 自2018年7月23日起,米思米(中国)精密机械贸易有限公司官网将启用全新域名:https://www.misumi.com.cn 。原域名(https://cn.misumi-ec.com)将同时停止使用。由此给你带来的不便,敬请谅解!
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

MMH800 智能水分测量仪

参考价格(未税价):
682.98
发货日:
2

支持刺入式和无损式两种测量模式,自动校准,快速识别水分相对含量。

基本情报

  • 精度
    ±3%
  • 分辨率
    0.1%
  • 测温范围(℃)
    0 ~ 60
  • 工作环境温度(℃)
    -5~60
  • 工作环境湿度
    <80%RH
  • 外部尺寸(mm)
    181x55x40
  • 相对湿度(%)
    25 ~ 95%
  • 适用范围
    测量木材(5~50% WME);建筑材料(1.5~33%)
  • 备注
    9V 块状电池×1 节

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
2
682.98

型号 : MMH800
一般发货日 2
参考价格(未税价) 682.98

产品规格

  • 精度
    ±3%
  • 分辨率
    0.1%
  • 测温范围(℃)
    0 ~ 60
  • 工作环境温度(℃)
    -5~60
  • 工作环境湿度
    <80%RH
  • 外部尺寸(mm)
    181x55x40
  • 相对湿度(%)
    25 ~ 95%
  • 适用范围
    测量木材(5~50% WME);建筑材料(1.5~33%)
  • 备注
    9V 块状电池×1 节
  • 重量(g)
    115

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687