MM6012 烟草水分测量仪

参考价格(未税价):
1,520.59
发货日:
2

快速测量烟草 、棉花、纸浆等松软材质的温湿度,水分含量,精确度高,便于携带.

基本情报

  • 精度
    ±0.5%
  • 分辨率
    0.1%
  • 测温范围(℃)
    -10~65
  • 工作环境湿度
    <85%RH
  • 外部尺寸(mm)
    178x68x39
  • 适用范围
    测量水分:0~50%
  • 备注
    9V 块状电池×1 节

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
2
1,520.59

型号 : MM6012
一般发货日 2
参考价格(未税价) 1,520.59

产品规格

  • 精度
    ±0.5%
  • 分辨率
    0.1%
  • 测温范围(℃)
    -10~65
  • 工作环境湿度
    <85%RH
  • 外部尺寸(mm)
    178x68x39
  • 适用范围
    测量水分:0~50%
  • 备注
    9V 块状电池×1 节
  • 重量(g)
    190

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687