DSMM600 四合一式土壤水分测量仪

参考价格(未税价):
343.07
发货日:
2

可测土壤的水分、pH 值、温度,光照强度,可测环境光照度。

基本情报

  • 精度
    PH: ±0.5PH
  • 分辨率
    0.1%
  • 测温范围(℃)
    -9 ~+50
  • 工作环境湿度
    5~95%RH无结露
  • 外部尺寸(mm)
    122x63x36
  • 适用范围
    土壤PH 值: 3.5 ~ 9.0,土壤水份:<5% (DRY+);5~10% (DRY);10~20% (NOR);20~30% (WET),光照度Lux:500 ~120,000, 共分九级。

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
2
343.07

型号 : DSMM600
一般发货日 2
参考价格(未税价) 343.07

产品规格

  • 精度
    PH: ±0.5PH
  • 分辨率
    0.1%
  • 测温范围(℃)
    -9 ~+50
  • 工作环境湿度
    5~95%RH无结露
  • 外部尺寸(mm)
    122x63x36
  • 适用范围
    土壤PH 值: 3.5 ~ 9.0,土壤水份:<5% (DRY+);5~10% (DRY);10~20% (NOR);20~30% (WET),光照度Lux:500 ~120,000, 共分九级。
  • 重量(g)
    81

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687