货车篷布

货车篷布

[特长]
▪ 由聚乙烯制成,比酯类帆布更轻便,方便携带。
▪ 环保商品,焚烧时不产生二恶英。
[用途]
▪ 可用作货车的承载物篷布。

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
TPS2-OD
TPSK-OD
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
适用车型 宽度
(m)
长度
(m)
金属扣眼间距
(cm)
金属扣眼数
(个)
材质 规格1 质量
(g)
内容量

475.65 元

9天~ 2t卡车2.33.557.5×70.818篷布主体:聚乙烯(PE),圆眼孔:铝(内径:12 mm),绑绳:聚丙烯(PP)使用寿命:约1年12501枚

265.37 元

9天~ 小型卡车1.82.158.0×70.012篷布主体:聚乙烯(PE),圆眼孔:铝(内径:12 mm),绑绳:聚丙烯(PP)使用寿命:约1年5901枚

Loading...

  1. 1

基本情报

产品类型 卡车用罩布 厚度(mm) 0.25 颜色 OD色
内容量 1枚

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687