高纯度纯净水(纯水)

高纯度纯净水(纯水)

参考价格(未税价):
114.00
发货日:
9天~

[特长]
▪ 由超纯水制造装置提纯的高纯度纯净水。
▪ 通过反渗透膜+离子交换+超滤膜去除了离子物质和有机物、微粒子、微生物的高纯度纯水
▪ 利用紫外线杀菌装置进行了杀菌处理。
[用途]
▪ 可作为电池补充液使用。
▪ 可以用于电子部件的清洗。
▪ 可以用于水性涂料的稀释、锅炉用水、器具清洗、蒸汽熨斗等。

基本情报

  • 产品类型
    其它
  • 工作温度范围
    0至100℃
  • 容量(L)
    5
  • JAN代码
    4989999261714
  • TRUSCO编码
    445-4081
  • 内部容量
    1个(5L)

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
内部容量

筛选条件

  • 1个(5L)
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
1个(5L)
9天~
114.00

型号 : THPW-05
一般发货日 9天~
参考价格(未税价) 114.00
包装数 1个(5L)

产品规格

  • 产品类型
    其它
  • 工作温度范围
    0至100℃
  • 容量(L)
    5
  • JAN代码
    4989999261714
  • TRUSCO编码
    445-4081
  • 质量(g)
    5400
  • 规格
    高纯度纯净水(100%)
  • 套装内容
    带喷嘴

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687