• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
折叠型安全帽 IZANO 蓝色、绿色
  • 根据数量多少打折

折叠型安全帽 IZANO 蓝色、绿色

参考价格(未税价):
382.61
发货日:
5天~

[特长]
▪ 采用折叠形式,储备性、携带性优异,紧急情况时,可一触式安装。
▪ 本产品符合厚生劳动省关于保护帽标准“飞溅物、掉落物用、坠落时保护用”的国家检测标准。可在平常作业中使用的新型防灾用安全帽。
▪ 可在平常作业中使用的新型防灾用安全帽。
[用途]
▪ 防灾用安全帽。
▪ 平常也可使用。

基本情报

  • 颜色
    绿色
  • 产品类型
    折叠式
  • 缓冲垫(KP)
  • 宽度X高度(mm)
    55.5至62
  • JAN代码
    4562116364156
  • TRUSCO代码
    753-2083

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
5天~
382.61

  • 根据数量多少打折
型号 : IZANOAA13-GKP
一般发货日 5天~
参考价格(未税价) 382.61

产品规格

  • 颜色
    绿色
  • 产品类型
    折叠式
  • 缓冲垫(KP)
  • 宽度X高度(mm)
    55.5至62
  • JAN代码
    4562116364156
  • TRUSCO代码
    753-2083
  • 用途
    防灾用安全帽。平常也可使用。
  • 特长
    采用折叠式,储备性、携带性优异,紧急情况时,可一触式穿戴。本产品符合厚生劳动省关于保护帽标准“防止飞来物、掉落物以及坠落时伤害”的国家检测标准。可在平常作业中使用的新型防灾用安全帽。可在平常作业中使用的新型防灾用安全帽。

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687