一次性防尘口罩 220副 排气阻力(Pa)28以下

一次性防尘口罩 220副 排气阻力(Pa)28以下【220个装】

参考价格(未税价):
2,673.45
发货日:
9天~

[特长]
▪ 在鼻夹和橡胶固定部使用了树脂部件,在使用后可以不分别废弃。
▪ 大箱内装有220副口罩,集中采购可给予优惠价格。
[用途]
▪ 普通粉尘作业。
▪ 清洁作业、低强度作业。

基本情报

  • 产品用途
    一次性防尘
  • 产品类型
    口罩主体
  • 详细类型
    头挂型
  • 纵向X横向(mm)
    118×135
  • 吸气抵抗力(Pa)
    28以下
  • 颗粒收集效率(%)
    85以上
  • JAN代码
    4989999383898
  • TRUSCO代码
    767-3868

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
9天~
2,673.45

220个装

型号 : T35A-DS1-220
一般发货日 9天~
参考价格(未税价) 2,673.45
包装数 220个装

产品规格

  • 产品用途
    一次性防尘
  • 产品类型
    口罩主体
  • 详细类型
    头挂型
  • 纵向X横向(mm)
    118×135
  • 吸气抵抗力(Pa)
    28以下
  • 颗粒收集效率(%)
    85以上
  • JAN代码
    4989999383898
  • TRUSCO代码
    767-3868
  • 国家检测
    国家检测标准DS1合格品(第TM622号)
  • 使用限制时间
    18小时

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687