医用口罩

医用口罩【60个装】

参考价格(未税价):
79.36
发货日:
5天~

[特长]
▪ 医疗现场中使用的医用口罩。
▪ 采用特殊的V切割形状,减少了脸与脸颊之间的间隙,可长时间贴合。
▪ 独立包装,携带方便。
▪ 采用双Ω打褶加工,保持了嘴角处的空间,方便讲话。
[用途]
▪ 用于防止吸入花粉、病毒飞沫、PM2.5、室内灰尘等。

基本情报

  • 产品用途
    一般作业用
  • 产品类型
    口罩主体
  • 宽度(mm)
    挂耳口罩
  • 深度(mm)
    3层
  • 高度(mm)
    普通
  • 纵向(mm)
    90
  • 横向(mm)
    165
  • 颜色
    白色
  • JAN代码
    4905009993826
  • TRUSCO代码
    753-5996

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
5天~
79.36

60个装

型号 : SGK-60PM
一般发货日 5天~
参考价格(未税价) 79.36
包装数 60个装

产品规格

  • 产品用途
    一般作业用
  • 产品类型
    口罩主体
  • 宽度(mm)
    挂耳口罩
  • 深度(mm)
    3层
  • 高度(mm)
    普通
  • 纵向(mm)
    90
  • 横向(mm)
    165
  • 颜色
    白色
  • JAN代码
    4905009993826
  • TRUSCO代码
    753-5996
  • 特长1
    3.5
  • 特长3
    病毒、花粉99%削减

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687