卫生口罩(耳挂型)

卫生口罩(耳挂型)【50~100个装】

参考价格(未税价):
52.28 元~
发货日:
5天~

[特长]
▪ 可广泛用于家庭及工作的卫生口罩。
▪ 采用可挂在耳朵上使用的基本形状。
[用途]
▪ 用于食品工厂、无尘室。

基本情报

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
JAN代码

筛选条件

  • 4905009792184
  • 4905009792191
  • 清除选项
TRUSCO代码

筛选条件

  • 366-0052
  • 435-0014
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
4905009792184
366-0052
5天~
52.28

50个装

型号 : EMN-50PEL
一般发货日 5天~
参考价格(未税价) 52.28
包装数 50个装

产品规格

  • 产品用途
    一般作业用
  • 产品类型
    口罩主体
  • 宽度(mm)
    挂耳型
  • 深度(mm)
    2层
  • 纵向(mm)
    90
  • 横向(mm)
    175
  • JAN代码
    4905009792184
  • TRUSCO代码
    366-0052
  • 特长1
    2.3
4905009792191
435-0014
5天~
79.65

100个装

型号 : EMN-100PEL
一般发货日 5天~
参考价格(未税价) 79.65
包装数 100个装

产品规格

  • 产品用途
    一般作业用
  • 产品类型
    口罩主体
  • 宽度(mm)
    挂耳型
  • 深度(mm)
    2层
  • 纵向(mm)
    90
  • 横向(mm)
    175
  • JAN代码
    4905009792191
  • TRUSCO代码
    435-0014
  • 特长1
    2.3

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

  • 医用口罩
    医用口罩

    IRIS OHYAMA [日本]

    通常价格 : 79.36 元

    发货日: 5天~

  • 3层式褶皱口罩
    3层式褶皱口罩

    teijin frontier [日本]

    通常价格 : 97.13 元

    发货日: 5天~

  • 防尘口罩 DPM-CM
    防尘口罩 DPM-CM

    TRUSCO [日本]

    通常价格 : 50.60 元~

    发货日: 5天~

  • 清新口罩
    清新口罩

    TRUSCO [日本]

    通常价格 : 27.70 元~

    发货日: 5天~

  • 橡胶手指安全套
    橡胶手指安全套

    TRUSCO [日本]

    通常价格 : 22.70 元

    发货日: 5天~

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687