金属置物架用 选购件零件 反匚形杆
  • 根据数量多少打折

金属置物架用 选购件零件 反匚形杆

参考价格(未税价):
180.63
发货日:
5天~

[特长]
▪ 金属置物架专用的反匚形杆。
▪ 3边的加强杆可将置物架杆牢固固定,需使用脚边空间等情况时,本产品是一种便于使用的零件。
▪ 还可用作防掉落零件。
▪ 带4对搁板固定部件。

基本情报

  • 材质
  • 宽度(mm)
    610
  • 深度(mm)
    460
  • 高度(mm)
    40
  • 商品类型
    轻量型(最大200Kg)
  • 其他
    选购件
  • JAN代码
    4967576132688
  • TRUSCO代码
    753-5830

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
5天~
180.63

  • 根据数量多少打折
型号 : MR-61BK
一般发货日 5天~
参考价格(未税价) 180.63

产品规格

  • 材质
  • 宽度(mm)
    610
  • 深度(mm)
    460
  • 高度(mm)
    40
  • 商品类型
    轻量型(最大200Kg)
  • 其他
    选购件
  • JAN代码
    4967576132688
  • TRUSCO代码
    753-5830
  • 重量(kg)
    1400

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687