金属板用表面保护膜 SPV®-ME-401/ME-4001

金属板用表面保护膜 SPV®-ME-401/ME-4001

发货日:
12天~

适于弯曲加工的环保型表面保护材料SPV-ME-401/ME-4001,是专为不锈钢板等的表面保护用途而开发的,属于不使用聚氯乙烯类薄膜的环保产品。使用特殊聚乙烯类薄膜,比传统的聚氯乙烯类表面保护材料更加具有优异的弯曲加工性。
[特长]
▪ 燃烧时,几乎不会产生燃烧聚氯乙烯类薄膜时产生的氯气。
▪ 一年四季贴合作业良好。
▪ 弯曲加工性优异。
[用途]
▪ 可用于不锈钢板、铝板搬运、加工时的表面保护

基本情报

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
内容量

筛选条件

  • 1盒(2卷)
  • 清除选项
厚度(mm)

筛选条件

  • 0.1
  • 0.12
  • 清除选项
撕裂强度

筛选条件

  • 3.00N/20mm
  • 3.40N/20mm
  • 清除选项
颜色详细

筛选条件

  • 42N/20mm
  • 44N/20mm
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
1盒(2卷)
0.1
3.40N/20mm
42N/20mm
12天~
-

型号 : SPV-ME-4001-500-200-0.1-PACK
一般发货日 12天~
参考价格(未税价) -
包装数 1盒(2卷)

产品规格

  • 产品类型
    防滑胶带
  • 颜色
    透明
  • 厚度(mm)
    0.1
  • 粘着力
    透明色
  • 撕裂强度
    3.40N/20mm
  • 颜色详细
    42N/20mm
  • 延伸率
    450%
  • 基材
    特殊聚乙烯类薄膜
  • 胶粘剂
    合成橡胶类粘结剂
1盒(2卷)
0.12
3.00N/20mm
44N/20mm
12天~
-

型号 : SPV-ME-401-500-200-0.12-PACK
一般发货日 12天~
参考价格(未税价) -
包装数 1盒(2卷)

产品规格

  • 产品类型
    防滑胶带
  • 颜色
    透明
  • 厚度(mm)
    0.12
  • 粘着力
    透明色
  • 撕裂强度
    3.00N/20mm
  • 颜色详细
    44N/20mm
  • 延伸率
    500%
  • 基材
    特殊聚乙烯类薄膜
  • 胶粘剂
    合成橡胶类粘结剂

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687