• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 自2018年7月23日起,米思米(中国)精密机械贸易有限公司官网将启用全新域名:https://www.misumi.com.cn 。原域名(https://cn.misumi-ec.com)将同时停止使用。由此给你带来的不便,敬请谅解!
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

带R的浇口铰刀 3刃 SUR3-R

带R的浇口铰刀 3刃 SUR3-R
  • 根据数量多少打折

[特长]
▪ 3刃高速钢。
▪ 用于模具的浇口孔加工。
▪ 前端带R。

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
SUR3-R1.5X2X50
SUR3-R1.5X2X100
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
刀具直径
(mm)
槽长
(mm)
大端直径 全长 L
(mm)
柄径 柄径公差 角度公差 工具材种

825.09 元

5天~ 4.69504.691006h7±5'HSS-Co

825.09 元

5天~ 6.431006.431506h7±5'HSS-Co

Loading...

  1. 1

基本情报

柄类型 铣刀柄型 工件材料 普通钢 / 调质钢 / 铸铁 / 铝 / 铜 / 石墨 / 树脂 / 合金钢 有无涂层
槽形状 直线型 尖端径 1.5 两角
刃形状 右刃直刃 直径公差(mm) -0.1至0 刃数(张) 3
底刃形状 R形状

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687