• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

外径/端面切削加工用车刀(MWLNR/L-K06T3)

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
MWLNL1212K06T3
MWLNL1616K06T3
MWLNL2020K06T3
MWLNR1212K06T3
MWLNR1616K06T3
MWLNR2020K06T3
型号数量折扣一般
发货日
切削方向 f
(mm)
h
(mm)
b
(mm)
h1
(mm)
5天 左手刀16121212
5天 左手刀20161616
5天 左手刀25202020
5天 右手刀16121212
询价 右手刀20161616
5天 右手刀25202020

Loading...

  1. 1
 

基本情报

使用刀片 WN 06T3 加工类型 外径端面 l1(mm) 125
l2(mm) 25

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口