• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

外径/端面切削用车刀(PRACR/L)

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
PRACL2020K10
PRACL2020K12
PRACL2525M10
PRACL2525M12
PRACL3232P12
PRACR2020K10
PRACR2020K12
PRACR2525M10
PRACR2525M12
PRACR3232P10
PRACR3232P12
型号数量折扣一般
发货日
切削方向 使用刀片 f
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
h
(mm)
b
(mm)
h1
(mm)
5天 左手刀RC 100320.812522202020
5天 左手刀RC 12042112524202020
询价 左手刀RC 100325.815022252525
询价 左手刀RC 12042615024252525
询价 左手刀RC 12043317024323232
5天 右手刀RC 100320.812522202020
5天 右手刀RC 12042112524202020
5天 右手刀RC 100325.815022252525
5天 右手刀RC 12042615024252525
5天 右手刀RC 100332.817022323232
5天 右手刀RC 12043317024323232

Loading...

  1. 1
 

基本情报

加工类型 外径端面

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口