• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

外径/端面切削用车刀(PTGNR/L)

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
PTGNL1616K16
PTGNL2020K16
PTGNL2525M16
PTGNR1616K16
PTGNR2020K16
PTGNR2525M16
型号数量折扣一般
发货日
切削方向 f
(mm)
l1
(mm)
h
(mm)
b
(mm)
h1
(mm)
询价 左手刀20125161616
5天 左手刀25125202020
询价 左手刀32150252525
5天 右手刀20125161616
询价 右手刀25125202020
询价 右手刀32150252525

Loading...

  1. 1
 

基本情报

使用刀片 TN 1604 加工类型 外径端面 l2(mm) 24

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口