• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

外径牙刀(CER/L)

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
CEL1616H16T
CEL2020K16T
CEL2525M16T
CEL2525M22T
CEL3232P16T
CEL3232P22T
CER1616H16T
CER2020K16T
CER2525M16T
CER2525M22T
CER2525M27T
CER3232P16T
CER3232P22T
CER3232P27T
型号数量折扣一般
发货日
切削方向 f
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
h
(mm)
使用刀片 b
(mm)
h1
(mm)
5天 左手刀20100251616ER/L1616
5天 左手刀25125252016ER/L2020
5天 左手刀32150252516ER/L2525
询价 左手刀32150302522ER/L2525
5天 左手刀40170323216ER/L3232
询价 左手刀40170323222ER/L3232
5天 右手刀20100251616ER/L1616
5天 右手刀25125252016ER/L2020
5天 右手刀32150252516ER/L2525
询价 右手刀32150302522ER/L2525
5天 右手刀32150342527ER/L2525
5天 右手刀40170323216ER/L3232
5天 右手刀40170323222ER/L3232
5天 右手刀40170343227ER/L3232

Loading...

  1. 1
 

基本情报

用途 外螺纹

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口