• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

外径牙刀(MTHR/L)

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

MTHR33K4

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
MTHR33K4
型号数量折扣一般
发货日
5天

Loading...

  1. 1
 

基本情报

用途 外螺纹 切削方向 右手刀 f(mm) 17.8
l1(mm) 125 l2(mm) 21 h(mm) 20
使用刀片 MTTR/L43 b(mm) 20 h1(mm) 20

本页是外径牙刀(MTHR/L)-型号MTHR33K4的详情页。
内有型号MTHR33K4的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口