标准铣刀追加工服务


工厂/办公消耗品
工厂/办公消耗品
显示产品件数
30件
45件
60件

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

发货日
  • 全选
  • 13天以内
  1. 1
品牌
系列名称
参考价格(未税价)
一般发货日
规格一览表
工件材料
刃径(D)(φ)
种类
刃长(ℓ)(mm)
刃数(枚)
加工用途
刃口形状
涂层
螺旋角(θ)
柄径(d)(mm)
颈长(ℓ1)(mm)
全长(L)(mm)

    追加工- TS涂层硬质合金平头型立铣刀 高硬度钢加工用・多刃・50°螺旋角

    品牌

    MISUMI

    系列名称

    追加工- TS涂层硬质合金平头型立铣刀 高硬度钢加工用・多刃・50°螺旋角

    参考价格(未税价)

    -

    查看数量折扣

    一般发货日 13天~
    规格一览表
    • TS
    • 高硬度钢
    • 多刃(5~)
    工件材料普通钢[○] / 调质钢[○] / 高硬度钢~HRC55[◎] / 高硬度钢~HRC60[◎] / 高硬度钢~HRC65[◎] / 不锈钢[○] / 铸铁[◎]
    刃径(D)(φ)6 ~ 20
    种类大螺旋角型
    刃长(ℓ)(mm)15 ~ 80
    刃数(枚)6
    加工用途平面 / 侧面
    刃口形状微小R
    涂层高硬度用(硅类)
    螺旋角(θ)大螺旋角(45°~60°)
    柄径(d)(mm)4 ~ 20
    颈长(ℓ1)(mm)90 ~ 108
    全长(L)(mm)70 ~ 160

    Loading...

    1. 1

    标准铣刀追加工服务相关的分类